欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

管道保护器材的特点及其种类

  • 2023.12.21 10:54:15
  • 米思米
  • 908

管道保护带                                                                                                                                 

缠绕在热风管道上,以减少温度变化的保护带。

                                              管道保护器材的特点及其种类

特点

·       用于热风管道时,即使人体接触到管道,也能防止发生烫伤事故。

※    该保护带上未使用粘合剂。请使用扎带、铁丝等进行固定。

管道保护器材的特点及其种类

碳带

管道保护器材的特点及其种类

· 本身非常柔软,细管或是狭小空间中也易于完成施工。

· 不会像玻璃纤维一样造成皮肤刺激。

· 使用温度范围可达200℃。

硅带

管道保护器材的特点及其种类

· 使用二氧化硅纤维。

· 具有优异的抗热震性,可以承受快速加热和冷却。

· 具有比玻璃纤维更高的耐热性。

· 应用于高温隔热材料、排风道隔热材料、高温缓冲材料等高温场所。

· 使用温度范围可达1000℃。

陶瓷

布带

管道保护器材的特点及其种类

· 在陶瓷纤维中混入有机纤维,并利用玻璃纤维提升强度。

· 具有比玻璃纤维更高的耐热性。

· 应用于燃烧作业排风道隔热材料等高温场所,可作为隔断帘、燃烧作业、排气管的隔热材料、及其他高温部位的隔热材料使用。。

· 使用温度范围可达400℃。

· 瞬间耐热温度可达900℃。

米思米推荐商品:陶瓷布

商品型号:TSC-G2-50

玻璃带

管道保护器材的特点及其种类

· 隔热性、柔软性优秀。

· 用作石棉带的替代品。

· 用于船舶、汽车、摩托车工厂、橡胶软管覆膜、锅炉填料、钢管隔热材料等。

· 使用温度范围可达550℃。

 

要点如下!

· 请根据所用管道的温度,确认使用温度范围(℃)。

· 请确认带的宽度(mm)、厚度(mm)。

· 请根据用途相应选型(种类)。

(硅带、陶瓷布带、玻璃带、碳带等)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities